ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
ADCモジュール数0
-
CAPSENSE™ IO0
-
CAPSENSE™N
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO24
-
I/Oピン24
-
I2C1
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
SPI4
-
SRAM2 KByte
-
UARTインターフェース4
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)12
-
オペアンプ0
-
コンパレーター10
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type E)0
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type B)8
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 29x66
-
フラッシュ32 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック16
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.25 V
-
連続アナログ ブロック (Type E)0
-
連続アナログ ブロック (Type B)4
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C29466-24PVXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.