CY8C22345-24PVXA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 10-bit @ 192 ksps)
-
CAPSENSE™ IO21
-
CAPSENSE™Y
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO24
-
I/Oピン24
-
I2C0
-
LCD直接駆動Y
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
SPI2
-
SRAM1 KByte
-
UARTインターフェース2
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)6
-
オペアンプ0
-
コンパレーター10
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type B)0
-
スイッチド キャパシタ アナログ ブロック (Type E)2
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ16 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック8
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.25 V
-
連続アナログ ブロック (Type E)4
-
連続アナログ ブロック (Type B)0
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- M8Cコア最大24 MHz
- 8デジタル・6アナログ構成ブロック
- 10ビットSAR ADC高速サンプリング
- 2つのプログラマブル電流DAC
- 最大16 KBフラッシュ, 1 KB SRAM, EEPROMエミュ
- インシステムシリアルプログラミング(ISSP)
- 柔軟なI/O, 各ピン8種ドライブモード
- I2C、SPI、UART、PWM、CRC、PRSモジュール
- 内蔵発振器最大24 MHz, 32 kHz水晶選択可
- プログラマブル分周器とPLL
- ウォッチドッグ・スリープタイマ
- 監視・基準電圧回路内蔵
利点
- カスタム周辺回路を実現
- 24 MHz CPUで高速制御
- 10ビットADCで高精度センシング
- 柔軟なメモリで多様な用途に対応
- ISSPで簡単にファーム更新
- 多インターフェースで統合容易
- プログラマブルI/Oで設計自由
- ウォッチドッグ等で高信頼動作
- 低消費電力で電池長寿命
- 内蔵クロックで部品削減
- 基準電圧で精度向上
- 監視回路でシステム安全性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.