|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- M8Cコア最大24 MHz
- 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM
- インシステムシリアルプログラム対応
- CapSense静電容量センサ搭載
- I2Cマスター/スレーブ/マルチマスター最大400 kHz
- 8ビットPWM、タイマ、カウンタ、UART、SPIスレーブ
- 動作電圧3.0 V~5.25 V
- 動作温度-40°C~+85°C
- 全GPIOアナログ入力・割込み対応
- プログラマブルクロック・内蔵発振器
- フラッシュEEPROMエミュレーション
- LVD機能ユーザー設定可能
利点
- 柔軟なCPUで多用途に対応
- オンチップメモリでコード保存
- ISSPで容易にファーム更新
- 静電タッチでHMI実現
- I2Cで複数機器接続が簡単
- 多機能で部品点数削減
- 広い電圧範囲で多用途対応
- 過酷環境でも安定動作
- 柔軟I/Oで多信号対応
- クロック設定で性能最適化
- EEPROM不要でコスト削減
- LVDで安全性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.