|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- プログラム可能なピン構成
- M8Cプロセッサ最大24 MHz
- 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM
- 4つのアナログブロック10ビットADC
- 4つのデジタルブロック:タイマ、PWM、UART、SPI、I2C
- 動作電圧3.0 V~5.25 V
- 動作温度−40°C~+85°C
- 内蔵±5% 24 MHz発振器
- インシステムシリアルプログラミング
- ユーザー設定可能な低電圧検出
- 統合監視回路
- フラッシュEEPROMエミュレーション
利点
- 柔軟なI/Oで設計容易
- 24 MHz CPUで高速処理
- オンチップメモリで部品削減
- 高精度アナログでセンサ対応
- 多様なデジタル機能で幅広く対応
- 広い電圧範囲で多用途
- 過酷環境でも安定動作
- 安定クロックで設計簡単
- システム内で簡単に更新
- 早期故障検知で安全性向上
- 起動信頼性と安定動作
- フラッシュEEPROMでコスト削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.