CY8C21334-12PVXE

CY8C21334-12PVXE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C21334-12PVXE
CY8C21334-12PVXE


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY8C21334-12PVXEは車載グレードのプログラマブルSoC(PSoC)マイコンで、最大12 MHzのM8Cコア、8 KBフラッシュ、0.5 KB SRAMを搭載。1つのプログラマブルアナログブロック、3つのユニバーサルデジタルブロック、CapSense Plus技術による1チャネル容量センサ、2つのスライダー、12個のCapSense IOを備えます。I2C通信対応、動作電圧4.75 V~5.25 V、温度範囲-40°C~125°C。10ビットDelSig ADC(最大5.9 ksps)内蔵、防水・ハロゲンフリー・RoHS準拠で、過酷な環境下のタッチ・近接センシングに最適です。

特長

  • 8ビットHarvardアーキテクチャCPU最大12 MHz
  • 4つのアナログ/デジタル構成ブロック
  • 最大10ビットADC、DAC基準付き比較器2基
  • I2C、SPI、UART、PWM、CRC、PRS対応
  • 柔軟なアナログMUX、内部1.3 V基準
  • 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM、EEPROMエミュ
  • インシステム書込、部分フラッシュ更新
  • ピン駆動:25 mAシンク、10 mAドライブ
  • 動作電圧:4.75 V~5.25 V
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • スリープ/ウォッチドッグタイマ、低消費電力
  • 内蔵24 MHz発振器、外部最大24 MHz

利点

  • カスタム周辺回路を実現
  • 外付け部品を削減
  • 静電容量タッチ対応
  • 柔軟なI/Oで多用途に対応
  • 広温度範囲で安定動作
  • 高速インシステム書込/更新
  • 低消費電力で電池長持ち
  • 多様な通信で設計容易
  • 高性能アナログでセンサ対応
  • フラッシュ高耐久で頻繁更新可
  • プログラマブル駆動で多負荷対応
  • タイマ/ウォッチドッグで安全性向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ