|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- M8C CPU最大24 MHz
- 8 KBフラッシュ、512バイトSRAM
- ISSPによるプログラム書込
- 8ビットタイマ・カウンタ・PWM・UART・SPIスレーブ
- I2Cマスター/スレーブ/マルチマスター最大400 kHz
- CapSense静電容量センサ搭載
- アナログMUX全GPIO接続
- GPIOシンク25 mA、ドライブ10 mA
- 動作電圧3.0–3.6 Vまたは4.75–5.25 V
- スリープ電流最小5 μA
- プログラム可能なクロック最大24 MHz
- LVD/PORユーザー設定可能
利点
- 24 MHz CPUで高速制御
- 8 KBフラッシュで柔軟な更新
- ISSPで現場書込が容易
- 多機能デジタルで部品点数削減
- I2C 400 kHzで高速通信
- CapSenseでタッチ対応
- アナログMUXでピン活用自在
- 高ドライブで負荷直接駆動
- 広い電圧で多用途対応
- 低スリープ電流で電池長持ち
- 柔軟クロックで省電力最適化
- LVD/PORで信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.