ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)DelSig (1, 10-bit @ 5.9 ksps)
-
ADCモジュール数1
-
CAPSENSE™ IO8
-
CAPSENSE™Y
-
CAPSENSE™の種類CapSense Plus
-
CAPSENSE™チャネル1
-
CAPSENSE™技術CSD
-
CPUM8C
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
Frequency (最大)24 MHz
-
GPIO12
-
I/Oピン12
-
I2C1
-
LCD直接駆動N
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
PWMHW
-
SmartSense 有効N
-
SPI0
-
SRAM0.5 KByte
-
UARTインターフェース0
-
USBタイプNone
-
アナログ ブロック (Programmable)1
-
オペアンプ0
-
コミュニケーション インターフェースI2C, SPI, UART
-
コンパレーター10
-
スライダー1
-
タイマ/カウンタ0
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ 21x34
-
フラッシュ8 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック3
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.4 V~5.25 V
-
昇圧コンバータ (V)1.2 V
-
耐水性Y
-
近接検知Y
-
開発ソフトウェアPSoC Designer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C21234-24SXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85068) | |
| 梱包サイズ | 1440 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85068) |
| 梱包サイズ | 1440 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.