CY8C20424-12LQXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C20424-12LQXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C20424-12LQXIT
CY8C20424-12LQXIT


製品仕様情報

  • CAPSENSE™ IO
    25
  • CAPSENSE™
    Y
  • CAPSENSE™の種類
    CapSense
  • CAPSENSE™チャネル
    1
  • CAPSENSE™技術
    CSA
  • CPU
    M8C
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    None
  • Frequency (最大)
    12 MHz
  • GPIO
    25
  • I/Oピン
    25
  • I2C
    1
  • LCD直接駆動
    N
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • PWM
    SW
  • SmartSense 有効
    N
  • SPI
    1
  • SRAM
    0.5 KByte
  • UARTインターフェース
    0
  • USBタイプ
    None
  • オペアンプ
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI
  • コンパレーター1
    0
  • タイマ/カウンタ
    1
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 20x24
  • フラッシュ
    8 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.4 V~5.25 V
  • 耐水性
    N
  • 近接検知
    N
  • 開発ソフトウェア
    PSoC Designer

OPN
CY8C20424-12LQXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (001-48913)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (001-48913)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
CN

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ