# of US ports1
-
DSポートの#2
-
USB スピード480 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションPLC, Mobile devices and smartphones, Domestic Robots, 48V Intermediate Bus Converter
-
パッケージタイプ28-pin VQFN
-
ファミリーEZ-USB™ HX2VL
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.15 V~3.6 V
-
温度グレードConsumer
-
特長LEDs, OVR, PWR
-
製品の説明Very Low-Power USB 2.0 Hub
-
製品カテゴリHub Controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C65634-28LTXCT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-28 (001-64621) | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
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
| パッケージ名 | QFN-28 (001-64621) |
| 梱包サイズ | 3000 |