# of US ports1
-
DSポートの#4
-
USB スピード480 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションMulti-function printers, Gaming consoles, Docking stations, Standalone hubs, Monitor hubs
-
パッケージタイプ48-pin TQFP
-
ファミリーEZ-USB™ HX2VL
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.15 V~3.6 V
-
温度グレードConsumer
-
特長LEDs, OVR, PWR
-
製品の説明Very Low-Power USB 2.0 Hub
-
製品カテゴリHub Controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C65632-48AXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-48 (51-85135) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-48 (51-85135) |
| 梱包サイズ | 2500 |