CY7C65632-28LTXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C65632-28LTXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C65632-28LTXC
CY7C65632-28LTXC


製品仕様情報

  • # of US ports
    1
  • DSポートの#
    4
  • USB スピード
    480 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 HS
  • アプリケーション
    48V Intermediate Bus Converter, Data center and AI data center solutions
  • パッケージタイプ
    28-pin VQFN
  • ファミリー
    EZ-USB™ HX2VL
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.15 V~3.6 V
  • 温度グレード
    Consumer
  • 特長
    LEDs, OVR, PWR
  • 製品の説明
    Very Low-Power USB 2.0 Hub
  • 製品カテゴリ
    Hub Controllers

OPN
CY7C65632-28LTXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-28 (001-64621)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-28 (001-64621)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ