# of US ports1
-
DSポートの#4
-
USB スピード480 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションDocking solutions, Docks, Standalone hubs
-
パッケージタイプ56-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ HX2LP
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.15 V~3.45 V
-
温度グレードConsumer
-
特長LEDs, OVR, PWR
-
製品の説明Low Power USB 2.0 Hub Controller
-
製品カテゴリHub Controllers
|
OPN
|
CY7C65630-56LTXCT |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-56 (51-85187) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-56 (51-85187) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.