CY7C65223-24LQXST
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
USB スピード12 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 FS
-
アプリケーションAutomotive Infotainment system
-
パッケージタイプ24-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ Serial Bridge Controller
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~5.5 V
-
温度グレードAutomotive Grade-S
-
製品の説明USB-UART single-channel bridge controller
-
製品カテゴリ2.0 Peripheral Controllers
| 推奨 | |
|
OPN
|
CY7C6522324LQXSTXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (001-13937) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB 2.0-complaint, full-speed (12 Mbps)
- Single-channel configurable UART
- Four general-purpose I/O (GPIO) pins
- 512 byte flash memory
- Configuration utility (Windows)
- Driver support for VCOM and DLL
- Integrated 48-MHz clock oscillator
- Bus- & self-powered configurations
- USB suspend mode for low power
- Operating voltage: 1.71 to 5.5 V
- Operating temperature: –40 °C to 105 °C
- 24-pin QFN, tape & reel
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.