CY7C65213-32LTXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C65213-32LTXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C65213-32LTXIT
CY7C65213-32LTXIT
個.


製品仕様情報

  • USB スピード
    12 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 FS
  • アプリケーション
    Automotive Battery Management System, Point-of-Service Terminals, Smart Building
  • パッケージタイプ
    32-pin QFN
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ Serial Bridge Controller
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~5.5 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    USB-UART LP Bridge Controller
  • 製品カテゴリ
    2.0 Peripheral Controllers

OPN
CY7C65213-32LTXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (001-30999)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (001-30999)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ