CY7C64225-28PVXC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
USB スピード12 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 FS
-
アプリケーションUSB-to-UART cables, HID devices, Cables, Industrial and T&M devices
-
ソフトウェアツールPSoC™ Designer
-
パッケージタイプ28-pin SSOP
-
ピークリフロー温度268 °C
-
ファミリーEZ-USB™ E3
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.15 V~5.25 V
-
温度グレードConsumer
-
製品の説明USB-to-UART Bridge Controller
-
製品カテゴリ2.0 Peripheral Controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C64225-28PVXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) | |
| 梱包サイズ | 1175 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSOP-28 (51-85079) |
| 梱包サイズ | 1175 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- USB 2.0-complaint, full-speed (12 Mbps)
- Single-channel configurable UART
- Flash memory
- Configuration utility (Windows)
- Bus- & self-powered configurations
- USB suspend mode for low power
- Operating voltage: 3.3 V
- 28-pin SSOP, 10 mm x 7.5 mm, tray
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.