ECCN
-
Frequency333 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C2644KV18-333BZXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- QDR II+ dual-port read/write
- Two-word burst per address
- DDR I/O at 250 MHz (500 MHz)
- Separate D and Q buses (no turn)
- 2-cycle read latency (DOFF high)
- QDR I mode, 1-cycle read latency
- ODT for D/BWS and K/K inputs
- Echo clocks CQ/CQ for capture
- QVLD indicates valid output data
- PLL runs 120 MHz to 250 MHz
- ZQ resistor sets driver impedance
- VDD 1.7–1.9 V; VDDQ 1.4 V–VDD
利点
- Full-duplex access boosts bandwidth
- Burst cuts address bus frequency
- 250 MHz interface meets fast links
- No turnaround prevents contention
- 2-cycle latency eases timing closure
- QDR I mode supports legacy timing
- ODT reduces external resistor BOM
- CQ/CQ simplify high-speed capture
- QVLD improves read data confidence
- PLL tightens output timing margins
- Impedance match reduces ringing
- VDD/VDDQ range eases power design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.