CY7C25632KV18-400BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C25632KV18-400BZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C25632KV18-400BZXI
CY7C25632KV18-400BZXI
個.


製品仕様情報

  • Frequency
    400 MHz
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II+, ODT
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4M x 18
  • 認定
    Industrial

OPN
CY7C25632KV18-400BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C25632KV18-400BZXI is a 72-Mbit QDR II+ synchronous pipelined SRAM organized as 4M × 18 with separate read and write DDR ports for concurrent transactions. It supports a 400 MHz clock and transfers data at up to 800 MT/s with 2.5-cycle read latency. The device operates from 1.7 V to 1.9 V VDD with VDDQ from 1.4 V to VDD, includes on-die termination, PLL, and JTAG, and is offered in a 165-ball FBGA, -40 to +85°C industrial range.

特長

  • 550 MHz clock (1100 MHz DDR data)
  • Separate read and write data ports
  • Concurrent read/write transactions
  • Four-word burst architecture
  • 2.5-cycle read latency (DOFF HIGH)
  • 1-cycle read latency mode (DOFF LOW)
  • Two input clocks (K and K)
  • Echo clocks CQ/CQ for data capture
  • QVLD pin indicates valid read data
  • On-die termination for D/BWS/K
  • PLL runs down to 120 MHz
  • Core VDD 1.7 V to 1.9 V

利点

  • High bandwidth for fast DSP/ASIC
  • No bus turn-around delays
  • Read and write run in parallel
  • Lower address bus frequency
  • Deterministic 2.5-cycle reads
  • 1-cycle reads for low latency
  • Simpler DDR timing with K/K
  • Easier high-speed data capture
  • QVLD reduces timing margin effort
  • ODT cuts external termination BOM
  • PLL improves data placement margin
  • 1.8 V core reduces power vs 2.5 V

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ