インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)32K x 8
-
認定Industrial
-
速度10 ns
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.