Frequency300 MHz
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4M x 18
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1512KV18-300BZXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 680 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 72-Mbit QDR II SRAM architecture
- Separate read/write data ports
- Concurrent read and write transactions
- Two-word burst on all accesses
- DDR I/O, 350 MHz (700 MHz data)
- 1.5-cycle read latency (DOFF=HIGH)
- 1-cycle read latency (DOFF=LOW)
- Input clocks K/K and output C/C
- Echo clocks CQ/CQ for data capture
- Core VDD 1.7-1.9 V (nom 1.8 V)
- VDDQ 1.4 V to VDD, VREF range
- JTAG IEEE 1149.1 boundary scan
利点
- High bandwidth for fast networking
- No bus turnaround delays
- Parallel R/W boosts throughput
- Two-word bursts cut command load
- DDR at 700 MHz speeds transfers
- Low-latency reads for tight timing
- DOFF selects latency vs pipeline
- Separate clocks ease timing closure
- Echo clocks simplify PCB capture
- 1.8 V core helps reduce power
- HSTL levels fit high-speed links
- JTAG speeds board test and debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.