ECCN
-
Frequency167 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 72
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 72
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.