ECCN
-
Frequency200 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲2.38 V~2.63 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1472V25-200AXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) | |
| 梱包サイズ | 72 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 72 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- NoBL SRAM, zero wait-state R/W
- 200 MHz synchronous pipelined bus
- Fully registered inputs and outputs
- 3.0 ns max clock-to-output (tCO)
- Burst counter: up to 4 transfers
- Linear or interleaved burst order
- Byte write with BW[x] selects
- 2.5 V VDD supply (2.375-2.625 V)
- 2.5 V VDDQ I/O supply (2.375-VDD)
- Clock enable (CEN) stalls clock
- Asynchronous OE for tri-state control
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- No wait states boost bandwidth
- 200 MHz supports fast SRAM buses
- Registered I/O eases timing closure
- 3.0 ns tCO cuts read latency
- 4-beat bursts reduce addr toggles
- Burst order fits cache line needs
- Byte writes simplify RMW updates
- 2.5 V core lowers power vs 3.3 V
- 2.5 V I/O matches common logic
- CEN enables cycle stretching
- OE prevents bus contention
- JTAG speeds board test/debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.