CY7C1373KV33-100AXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1373KV33-100AXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1373KV33-100AXC
CY7C1373KV33-100AXC


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    N
  • Frequency
    100 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Flow-through
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 18
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    18 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.135 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 18
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1373KV33-100AXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY7C1373KV33-100AXC is an 18-Mbit (1M × 18) synchronous flow-through burst SRAM with NoBL architecture and on-chip ECC. It supports 100 MHz operation with registered inputs, byte writes, and linear or interleaved 4-beat bursts. A 3.3 V core with 2.5 V/3.3 V VDDQ I/O, 3-chip-enable bank selection, and ZZ sleep mode (data retained) fit networking, telecom, and cache/buffer designs.

特長

  • NoBL architecture, no dead cycles
  • Up to 133 MHz, zero wait states
  • 6.5 ns clock-to-output (133 MHz)
  • Data on every clock cycle
  • Burst: linear or interleaved
  • Byte write via BWx + WE
  • Registered synchronous inputs
  • Self-timed synchronous writes
  • Asynchronous OE output control
  • 3 chip enables (CE1/CE2/CE3)
  • Sleep mode via ZZ; 2tCYC entry/exit
  • On-chip ECC lowers soft errors

利点

  • Seamless read/write switching
  • High throughput at 133 MHz bus
  • Faster access for tight timing
  • Predictable per-cycle transfers
  • Efficient burst data streaming
  • Update bytes without full writes
  • Simplifies synchronous timing
  • Reliable writes at high speed
  • Easy bus tri-state control
  • Simple bank selection/expansion
  • Cut standby power in sleep
  • Better data integrity in radiation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ