CY7C1370KV33-167AXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1370KV33-167AXC

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1370KV33-167AXC
CY7C1370KV33-167AXC
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2031
  • ECC
    N
  • Frequency
    167 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Pipeline
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    18 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.135 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512Kb x 36
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
CY7C1370KV33-167AXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2031
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1370KV33-167AXC is an 18-Mbit (512K × 36) synchronous pipelined burst SRAM with NoBL architecture and on-chip ECC. It supports 167 MHz bus operation with zero wait states and fully registered inputs/outputs for true back-to-back read/write transfers. VDD is 3.135 V to 3.6 V, with 2.5 V or 3.3 V VDDQ I/O. It includes byte write and IEEE 1149.1 JTAG boundary scan. 100-pin Pb-free TQFP, 0°C to +70°C.

特長

  • 250 MHz synchronous burst SRAM
  • Zero wait-state read/write switching
  • No Bus Latency (NoBL) architecture
  • Fully registered I/O for pipelining
  • Clock-to-output tCO 2.5 ns max
  • Burst counter, up to 4 transfers
  • Linear or interleaved burst order
  • Byte write with BWx signals
  • Self-timed synchronous write logic
  • 3 chip enables + async OE tri-state
  • ZZ sleep mode, data retained
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • High throughput at 250 MHz bus
  • Fast turnarounds, no wait states
  • Sustains back-to-back R/W cycles
  • Predictable timing for high-speed
  • 2.5 ns tCO reduces read latency
  • 4-beat bursts reduce addr toggles
  • Burst modes match bus protocols
  • Byte writes cut RMW overhead
  • No write timing tuning needed
  • Easy bank expansion, avoids fights
  • Sleep cuts standby, keeps data
  • JTAG simplifies board test/debug

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ