CY7C1361KVE33-133AXM
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1361KVE33-133AXM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1361KVE33-133AXM
CY7C1361KVE33-133AXM


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    Y
  • Frequency
    133 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    Standard Sync, Flow-through
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Synchronous SRAM with ECC
  • メモリ容量
    9 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.14 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 36
  • 認定
    Military

OPN
CY7C1361KVE33-133AXM
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 144
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
同期 SRAMは、防衛処理システムや通信機器の高い処理要求に適した揮発性メモリです。これらのメモリは自動車グレードに準拠し、高性能と高信頼性を考慮して設計・製造されています。

特長

  • 9 Mbitの密度
  • 256 K x 36 構成
  • 6.5 nsアクセス速度
  • -55〜125 °Cのミリタリー温度範囲
  • 100ピンTQFPパッケージ

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ