ECCN
-
Frequency133 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Pipeline
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 36
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1
|
OPN
|
CY7C1350G-133AXC |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 360 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 360 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.