2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1049GN-10VXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOJ-36 (51-85090) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOJ-36 (51-85090) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 512K × 8-bit SRAM organization
- tAA access time down to 10 ns
- VCC options: 1.65–5.5 V families
- ICC 45 mA max at 100 MHz
- ISB2 standby 8 mA max (CMOS)
- ISB1 standby 15 mA max (TTL)
- OE/CE/WE control read and write
- Three-state I/O when deselected
- Data retention at VCC = 1.0 V
- ICCDR 8 mA max at VCC = 1.2 V
- tRC read cycle time 10 ns
- tDOE OE to data 4.5 ns max
利点
- Fits 8-bit MCU memory maps
- 10 ns access supports fast buses
- Drop-in across 1.8/3.3/5 V rails
- Predictable power at high speed
- Lower standby draw in idle mode
- TTL input mode eases interfacing
- Simple async interface, no clock
- High-Z I/O enables shared bus
- Keeps data with backup supply
- Low retention current saves energy
- Short read cycle cuts latency
- Fast OE improves bus turnarounds
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.