Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Automotive(A)
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1041G30-10ZSXAT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM (256K x 16)
- Embedded ECC single-bit correct
- tAA address access time 10 ns
- Read cycle time tRC 10 ns
- OE to data valid tDOE 4.5 ns
- Byte write via BHE/BLE controls
- Dual chip enables CE1/CE2 logic
- I/O Hi-Z when deselected/disabled
- VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
- Data retention at 1.0 V
- ICC 40 mA typ, 50 mA max
- ISB2 standby 6 mA typ, 14 max
利点
- Fits 16-bit systems, fewer chips
- Corrects 1-bit errors for integrity
- 10 ns access cuts read latency
- 10 ns cycles support fast bus ops
- 4.5 ns OE speeds async reads
- Byte writes reduce write bandwidth
- CE1/CE2 eases bus decoding
- Hi-Z outputs simplify bus sharing
- 2.2-3.6 V works with 3.3 V rails
- 1.0 V retention saves backup power
- Known ICC helps power budgeting
- Low standby reduces idle power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.