インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量2048 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256K x 8
-
認定Industrial
-
速度10 ns
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.