CY62167EV30LL-45BVXA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167EV30LL-45BVXA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167EV30LL-45BVXA
CY62167EV30LL-45BVXA


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62167EV30LL-45BVXA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY62167EV30LL-45BVXA is a 16-Mbit CMOS SRAM organized as 1M × 16 or 2M × 8 for parallel memory buffering in automotive electronics. It operates from 2.2 V to 3.6 V over –40°C to +85°C and supports 45 ns access. Low-power design includes automatic power-down with 1.5 µA typical standby and 2.2 mA typical active current at 1 MHz. It uses CE1/CE2, OE, WE, BHE/BLE controls and is offered in a 48-ball VFBGA.

特長

  • 16-Mbit SRAM, 1M×16 or 2M×8
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
  • Automatic power-down on deselect
  • Standby current 1.5 µA typ
  • Active current 2.2 mA at 1 MHz typ
  • Data retention at VCC down to 1.5 V
  • ICCDR 10 µA max at VCC=1.5–3.0 V
  • OE/CE/BHE/BLE tri-state control
  • Input/output leakage ±1 µA max

利点

  • Fits 16-bit or 8-bit bus designs
  • 45 ns access supports fast reads
  • 2.2–3.6 V suits 3.3 V systems
  • Auto power-down cuts idle power
  • µA standby extends battery life
  • Low active current reduces heat
  • Retains data during VCC droop
  • 10 µA retention enables backup
  • Tri-state eases bus sharing/expand
  • Low leakage improves low-power IO

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ