Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62157EV30LL-45ZSXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 8-Mbit SRAM, 512K × 16
- Configurable 512K×16 or 1M×8
- 45 ns read cycle time (tRC)
- 22 ns OE to data valid (tDOE)
- 2.20 V to 3.60 V VCC range
- 2 µA typ standby current (ISB)
- 6 mA typ active at 1 MHz
- Auto power-down when deselected
- Byte enables BHE/BLE for 8-bit
- High-Z outputs when deselected
- Data retention at 1.5 V VDR
- 10 pF max input/output capacitance
利点
- 8-Mbit density saves board space
- 1M×8 option eases bus matching
- 45 ns access supports fast CPUs
- 22 ns OE enables quick reads
- 2.2–3.6 V fits common rails
- 2 µA standby extends battery life
- 6 mA active cuts run power
- Auto power-down reduces idle drain
- Byte writes avoid read-modify-write
- High-Z I/O simplifies bus sharing
- 1.5 V retention keeps data in sleep
- 10 pF I/O eases signal integrity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.