CY62157EV30LL-45ZSXA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62157EV30LL-45ZSXA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62157EV30LL-45ZSXA
CY62157EV30LL-45ZSXA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 16
  • 認定
    Automotive
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62157EV30LL-45ZSXA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1350
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1350
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62157EV30LL-45ZSXA is an 8-Mbit (512K × 16) CMOS SRAM with 45 ns access time for 2.20 V to 3.60 V systems. It targets industrial/Automotive-A designs over −40°C to +85°C and supports easy memory expansion using CE1, CE2, and OE. Ultra-low power includes 2 µA typical standby (8 µA max) and 6 mA typical active at 1 MHz, with automatic power-down when deselected. The part is in a 44-pin Pb-free TSOP II.

特長

  • 8-Mbit SRAM, 512K × 16
  • Configurable 512K×16 or 1M×8
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 22 ns OE to data valid (tDOE)
  • 2.20 V to 3.60 V VCC range
  • 2 µA typ standby current (ISB)
  • 6 mA typ active at 1 MHz
  • Auto power-down when deselected
  • Byte enables BHE/BLE for 8-bit
  • High-Z outputs when deselected
  • Data retention at 1.5 V VDR
  • 10 pF max input/output capacitance

利点

  • 8-Mbit density saves board space
  • 1M×8 option eases bus matching
  • 45 ns access supports fast CPUs
  • 22 ns OE enables quick reads
  • 2.2–3.6 V fits common rails
  • 2 µA standby extends battery life
  • 6 mA active cuts run power
  • Auto power-down reduces idle drain
  • Byte writes avoid read-modify-write
  • High-Z I/O simplifies bus sharing
  • 1.5 V retention keeps data in sleep
  • 10 pF I/O eases signal integrity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ