Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62148G30-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-32 (51-85095) | |
| 梱包サイズ | 1170 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-32 (51-85095) |
| 梱包サイズ | 1170 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-MB SRAM (512K × 8)
- 45 ns / 55 ns access time
- Embedded ECC, single-bit correct
- Separate CE, OE, WE control pins
- HI-Z outputs when deselected
- 1.0 V data retention mode
- Data retention current 13 µA max
- Standby current 8.7 µA max
- VCC options: 1.65–2.2/3.6/5.5 V
- Industrial temp: −40°C to +85°C
- Input/output leakage ±1 µA max
- Output enable to data 22/25 ns max
利点
- Fits 8-bit, 4-MB SRAM buffers
- Fast reads/writes cut wait states
- ECC helps protect stored data
- Simple async interface eases design
- HI-Z supports shared data buses
- Retains data with 1.0 V backup
- Low ICCDR extends backup time
- Ultra-low standby saves energy
- Multiple VCC eases rail selection
- Works across −40°C to +85°C
- Low leakage helps low-power I/O
- Faster OE improves read latency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.