CY62146G30-45ZSXA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62146G30-45ZSXA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62146G30-45ZSXA
CY62146G30-45ZSXA


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 16
  • 認定
    Automotive(A)
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62146G30-45ZSXA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 270
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY62146G30-45ZSXA is a 4-Mbit (256K × 16) asynchronous SRAM with embedded ECC for single-bit error correction, qualified to AEC-Q100 Automotive-A (-40°C to +85°C). It supports 45 ns access and operates from 2.2 V to 3.6 V. CE/OE/WE controls with BLE/BHE enable upper/lower byte writes, outputs go HI-Z when deselected, and it supports 1.0 V data retention with 3.5 µA typical standby.

特長

  • 4-Mbit SRAM, 256K x 16
  • Embedded ECC 1-bit correction
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 45 ns addr-to-data valid (tAA)
  • 22 ns OE low to data valid
  • 45 ns write cycle time (tWC)
  • 35 ns WE pulse width (tPWE)
  • Typical standby current 3.5 µA
  • Typ ICC 15 mA at fMAX
  • Data retention at 1.0 V (VDR)
  • Data retention current 13 µA max
  • Input/output leakage ±1 µA max

利点

  • Improves data integrity with ECC
  • Higher throughput with 16-bit bus
  • Fast reads with 45 ns cycle time
  • Lower read latency with 22 ns OE
  • Fast writes with 45 ns write cycle
  • Cuts idle power with 3.5 µA standby
  • Keeps data at 1.0 V during backup
  • Low retention current saves energy
  • Low leakage reduces power loss
  • Easier troubleshooting of bit errors
  • Simple async SRAM interface timing
  • Supports shared buses via Hi-Z

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ