Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256K x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62138FV30LL-45BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-36 (51-85149) | |
| 梱包サイズ | 4800 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-36 (51-85149) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2-Mbit SRAM, 256K × 8
- 45 ns read/write cycle time
- VCC range 2.2 V to 3.6 V
- ICC 1.6 mA typ at 1 MHz
- Standby 1 µA typ, 5 µA max
- Auto power-down when deselected
- Data retention at VCC = 1.5 V
- ICCDR 4 µA max at VCC = 1.5 V
- 18-bit address bus (A0 to A17)
- 8-bit bidirectional I/O (I/O0–I/O7)
- Dual chip enables CE1 and CE2
- High-Z outputs when deselected
利点
- Fits 8-bit MCU data bus
- 45 ns supports fast CPU access
- 2.2–3.6 V matches 3 V rails
- Low active ICC reduces energy
- µA standby extends battery life
- Auto power-down saves idle power
- 1.5 V retention keeps data in sleep
- Low ICCDR cuts retention drain
- 18-bit addr eases memory mapping
- High-Z outputs prevent bus fights
- Dual CE and OE simplify expansion
- Async SRAM interface speeds design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.