インターフェースParallel
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げNone
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
組織 (X x Y)x8 / x16
-
認定Industrial
-
速度0 ns
|
OPN
|
CY62135F-3XWI |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER UNSAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER UNSAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.