これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2545QI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY2545QI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2545QI
CY2545QI


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    2.5/3.0/3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    4
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    2.5/3.0/3.3
  • スペクトラム拡散
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    8 MHz~166 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    8
  • 出力周波数 範囲
    3 MHz~166 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.25 V~3.6 V
  • 特長
    8-Output Low-Voltage Programmable Spread Spectrum Clock Generator
  • 認定
    Industrial

OPN
CY2545QI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-24 (001-13937)
梱包サイズ 490
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
CY2545QIは8出力低電圧プログラマブル展開スペクトルクロックジェネレータで、4つの内蔵PLLを搭載し、8~166 MHzの入力と3~166 MHzの出力に対応。2.25~3.6 V動作、2.5 V/3.0 V/3.3 V I/O電圧対応。CMOS出力、-40~85°Cの工業用温度範囲、RoHS・ハロゲンフリー。

特長

  • 4つのプログラマブルPLL
  • I2Cシリアルプログラム
  • 入力:水晶8–48 MHz、クロック8–166 MHz
  • 出力:3–166 MHz(CY2545)、3–50
  • プログラム可能なスプレッドスペクトラム
  • Lexmark/Linear変調
  • 8出力、独立ソース選択
  • グリッチなし周波数切替
  • 出力ドライブ強度設定可
  • 最大ジッタ150 ps
  • PLLロック最大3 ms
  • 不揮発性設定メモリ

利点

  • 最大4つの独立クロック生成
  • I2Cで簡単システム統合
  • 柔軟な入出力周波数
  • スプレッドスペクトラムでEMI低減
  • EMI要件に応じた変調対応
  • 複雑な多クロック設計に対応
  • 周波数切替時もグリッチなし
  • 出力ドライブを最適化
  • 低ジッタで安定クロック
  • 高速ロックで迅速起動
  • 電源断後も設定保持
  • システムクロック設計を簡素化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ