I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲20 MHz~83.3 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力4
-
出力周波数 範囲10 MHz~166.67 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V 1:4 Zero Delay Buffer with /2 and X2 Function
-
認定Commercial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.