I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーProgrammable Clocks
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲1 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力3
-
出力周波数 範囲1 MHz~166.6 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.47 V
-
特長Universal Programmable Clock Generator
-
認定Industrial
特長
- フラッシュプログラマブル構造
- PLL内蔵クロック合成
- 最大3系統独立出力
- 出力周波数最大200 MHz
- プログラマブル拡散機能
- VCXOで周波数微調整
- プログラマブル入力負荷容量
- 出力間スキュー最大250 ps
- デューティ比45%-55%
- シリアルインターフェース設定
- 出力プログラマブル分周器
- 低ジッタ:ピーク250 ps
利点
- フラッシュで迅速な試作
- 柔軟なクロック生成で多用途
- 複数出力で部品点数削減
- 高周波で高速システム対応
- 拡散機能でEMI低減
- VCXOで精密な周波数同期
- 水晶容易適合でコスト減
- 小スキューで高精度タイミング
- 安定デューティ比で信号品質
- シリアル設定で簡単構成
- 分周器で周波数カスタム
- 低ジッタで信号品質向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.