これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY22394FXC
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY22394FXC

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY22394FXC
CY22394FXC


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    3
  • カテゴリー
    Programmable Clocks
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    1 MHz~166 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS/LVPECL
  • 出力
    5
  • 出力周波数 範囲
    0 MHz~400 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.13 V~3.45 V
  • 特長
    5-Output Flash-Programmable Clock Generator
  • 認定
    Commercial

OPN
CY22394FXC
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 480
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 480
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
CY22394FXCは5出力のフラッシュプログラマブルクロックジェネレータで、3つのオンチップPLLを搭載し、1.0~166.0 MHzの入力周波数と0.0~400.0 MHzの出力周波数に対応。CMOSおよびLVPECL出力、3.13~3.45 V動作、0~70°Cの商用温度範囲。プログラマブル水晶負荷容量、デジタルVCXO、16ピンTSSOP純錫リード、RoHS準拠。

特長

  • 3つの統合PLL
  • 超広分周カウンタ
  • フラッシュ&現場プログラム
  • 低ジッタ高精度出力
  • プログラム可能な水晶負荷容量
  • デジタルVCXO機能
  • 電源管理オプション
  • 出力バッファ設定可能
  • プログラム可能な発振器駆動力
  • オンダイ負荷容量
  • 2線式シリアルインターフェース
  • CyClocksRTソフト対応

利点

  • 柔軟なクロック生成で複雑設計対応
  • 複数独立周波数をサポート
  • システム内で再設定が容易
  • 高速システムで正確なタイミング
  • 多様な水晶仕様に最適化
  • 微細な周波数調整が可能
  • 低動作時に消費電力を削減
  • 多様な出力ニーズに対応
  • 水晶互換性を最大化
  • 外部部品コストを削減
  • シンプルなシリアルプログラム
  • ソフトで迅速・確実に設定

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ