CY15V108QSN-108BKXQ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15V108QSN-108BKXQ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15V108QSN-108BKXQ
CY15V108QSN-108BKXQ


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    108 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    8 MBit
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~1.89 V
  • 組織 (X x Y)
    2048K x 8
  • 認定
    Industrial(Q)

OPN
CY15V108QSN-108BKXQ
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (001-97209)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 12/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (001-97209)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 12/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ