Currently planned availability until at least2033
-
Frequency50 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~1.89 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial(Q)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15V108QN-50BKXQT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 10/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 10/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8Mb F-RAM、1024K x 8構成
- 10^14回の読み書き耐久
- 151年データ保持
- SPIインターフェース最大50 MHz
- SPIモード0/3対応
- バス速度で遅延なし書き込み
- 順次アクセスと内部アドレス自動増分
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- デバイス・ユニークID搭載
- 専用256バイト特殊セクタ
- 低動作(5.5 mA)、待機(9 µA)、深パワーダウン(1.1
- 標準SPIコントローラと互換
利点
- 頻繁なデータ記録に信頼性
- リアルタイム用途で書き込み遅延なし
- 電源断でもデータ消失防止
- システム保守コスト低減
- EEPROM/フラッシュと置換容易
- デバイス識別・トレーサビリティ対応
- 多重書き込み保護でデータ安全
- 超低消費電流でバッテリ機器に最適
- 高速データ転送対応
- 特殊セクタでリフロー耐性
- 順次アクセスで効率的なメモリ利用
- 標準SPIコントローラと互換
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.