Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 4-Kbit F-RAM、512 x 8構成
- 100兆回の読書き耐久
- 65°Cで151年データ保持
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- NoDelay™即時書き込み
- 100 μA最大動作電流@100 kHz
- 4 μA標準、10 μA最大待機電流
- VDD範囲4.5 V~5.5 V
- –40°C~+85°C動作温度
- WPピンによる書き込み保護
- シュミットトリガー入力
- I2C EEPROMと互換
利点
- 頻繁な信頼性データ記録可能
- 書き込み遅延ゼロで高速化
- データ長期間保持
- 動作時の消費電力低減
- 待機時の電力消費最小
- 過酷環境でも安定動作
- 書き込み保護でデータ安全
- ノイズ耐性で通信安定
- EEPROMから簡単置換
- 書き込み後の待機不要
- 旧式・高速I2C両対応
- システムの複雑さ低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.