Currently planned availability until at least2033
-
Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEXCELON™
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Automotive(E)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B204QSN108SXEXLMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 1880 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 11/2024 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 1880 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 11/2024 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4 Mb強誘電体RAM、512K × 8
- 10^13回の読書耐久性
- 121年データ保持
- クアッド/デュアル/拡張/シングルSPI
- SPI SDR 108 MHz、DDR 54 MHz
- XIP実行対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- ECC/CRC内蔵でデータ保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 256バイト特別セクタ、リフロー耐性
- 低消費電力:15 mA動作、0.1 µA休止
- JEDEC準拠のI/O特性
利点
- 書き込み遅延なし、即時保存
- 頻繁な記録でも長寿命
- 121年データ信頼性
- 柔軟なSPIで統合容易
- 高速アクセスで効率向上
- XIPでシームレス動作
- 誤書き防止でデータ保護
- ECC/CRCで信頼性向上
- ユニークIDで追跡可能
- 特別セクタはリフロー耐性
- 低消費電力で省エネ
- JEDEC準拠で互換性確保
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.