Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量128 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)16Kb x 8
-
認定Automotive
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B128Q-SXAT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128 Kbit強誘電体RAM (F-RAM)
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™即時書き込み技術
- SPIインターフェース最大40 MHz
- SPIモード0/3対応
- ハードウェア書き込み保護(WP端子)
- ソフトウェア書き込み・ブロック保護
- 動作時2.5 mA、待機150 μA、スリープ8 μA
- 動作電圧2.0 V~3.6 V
- メーカー・製品ID搭載
利点
- 頻繁な信頼性データ記録を実現
- 電源断でもデータ消失防止
- 書き込み遅延ゼロで高速動作
- シリアルフラッシュ/EEPROM代替
- システム消費電力を低減
- SPIバスへ柔軟に統合
- 誤書き防止でデータ保護
- システム保護を簡素化
- 低電圧設計に対応
- 在庫管理が容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.