CY15B116QSN-108BKXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B116QSN-108BKXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B116QSN-108BKXIT
CY15B116QSN-108BKXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    108 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Excelon™
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY15B116QSN-108BKXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (001-97209)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (001-97209)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ