Currently planned availability until at least2033
-
Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B108QSN-108BKXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (001-97209) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8 Mb強誘電体RAM、1024 K × 8構成
- 10^14回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- Quad/Dual/標準SPI対応
- SPI SDR最大108 MHz、DDR最大46 MHz
- XIPで直接実行対応
- ECCで8バイトごと2ビット訂正
- CRCでデータ完全性強化
- ハード/ソフト書き込み保護
- ユニークIDとプログラマブル番号
- 低動作電流12 mA、スタンバイ105 µA、深電源断0.9 µA
- 休止モード0.1 µA
利点
- 151年後もデータ信頼性維持
- 頻繁書き込みに最適な高耐久
- バス速度で瞬時書き込み
- 柔軟なインターフェース統合
- 高速動作でシステム性能向上
- XIPで直接コード実行
- ECC/CRCで堅牢なデータ保護
- 多重保護でデータ損失防止
- ユニークIDで追跡・セキュリティ
- 低消費電力で電池長持ち
- 休止/深電源断で省エネ
- 過酷な産業環境にも対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.