Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げNi/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B108QN20BFXITXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8Mb強誘電体RAM、1024K×8構成
- 10^15回の読み書き耐久性
- 70°Cで151年データ保持
- 最大40 MHzのSPIインターフェース
- SPIモード0・3対応
- 即時不揮発性書き込み
- 40 MHz時2.6 mA動作電流
- 省電力・休止モード搭載
- ハード/ソフト書き込み保護
- 一意のデバイス・シリアルID
- 256バイト特別セクタ
- –40°C~+85°Cの工業温度範囲
利点
- 151年後もデータ信頼性維持
- 書き込み遅延ゼロで即時更新
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 40 MHz SPIで高速アクセス
- 低消費電力で電池長寿命
- 多様な省電力モードで節電
- 機密データの安全な保存
- 書き込み保護でデータ破損防止
- 一意IDでトレーサビリティ容易
- シリアルEEPROM/フラッシュ代替
- 過酷な工業環境でも動作
- 高耐久性で保守コスト低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.