Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げNi/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B108QI-20BFXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8Mb F-RAM、1024K × 8構成
- 10^15回の高耐久性
- 151年データ保持(60°C)
- 即時不揮発性書き込み
- SPI最大20 MHz対応
- SPIモード0/3サポート
- ハード/ソフト書き込み保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 256バイト特殊セクタ、リフロー耐性
- 動作電流1.3 mA(20 MHz)
- ディープパワーダウン0.90 µA
- 休止モード0.1 µA
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書き込み遅延ゼロで即保存
- 151年データ消失防止
- 高耐久で交換コスト削減
- 高速SPIで性能向上
- SPIモードで柔軟統合
- 多重保護で安全性向上
- ユニークIDで追跡容易
- 特殊セクタでリフロー耐性
- 低消費で電池長持ち
- ディープスリープで待機電力低減
- 休止モードで省エネ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.