Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ファミリーExcelon
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512Kb x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B104QI-20BFXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LGA-8 (002-34146) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4Mb EXCELON™ LP F-RAM、512K×8構成
- 事実上無限の耐久性:10^15回
- 70°Cで151年データ保持
- 即時不揮発性書き込み
- SPIインターフェース最大20 MHz
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書き込み保護
- ユニークなデバイス/シリアル番号
- 256バイト特別セクタ
- アクティブ時1.2 mA(20 MHz)
- ディープパワーダウン/ハイバネート
- 入出力容量最大6/8 pF
利点
- 頻繁な高速データ記録に最適
- 電源断時のデータ損失防止
- 書き込み遅延ゼロで高速化
- 標準SPIバスに容易統合
- 重要データを柔軟に保護
- デバイス認証・追跡が可能
- 機密パラメータを安全保存
- 待機時の消費電力を最小化
- 低ピン容量でEMI低減
- 長寿命産業用途に最適
- シリアルEEPROM/フラッシュ代替
- 基板識別を簡素化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.