CY15B102Q-SXM
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B102Q-SXM

Highly reliable, low-power data logging memory with virtually unlimited endurance

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B102Q-SXM
CY15B102Q-SXM


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    25 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    F-RAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pb-free
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 8
  • 認定
    Military

OPN
CY15B102Q-SXM
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 470
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
F-RAM (Ferroelectric Random Access Memory or FeRAM) is a standalone non-volatile memory that enables you to instantly capture and preserve critical data when power is interrupted. They are ideal for mission-critical data logging applications like flight control error logging or life-enhancing patient monitoring devices. Designed in a low-power, small footprint, F-RAMs offer instant non-volatility and virtually unlimited endurance without compromising on speed or energy efficiency.

特長

  • 2 Mbit (256K x 8) density
  • SPI interface @ 25 MHz frequency
  • Infineon’s instant write technology
  • Infinite Read/Write endurance
  • 120-year data retention
  • -55°C to 125°C
  • 8-pin SOIC

利点

  • Ultra-low power
  • consume 200x less energy than EEPROMs
  • 3000x less than NOR flash
  • Performs write operations at bus speed
  • No write delays are incurred
  • Immune to external magnetic fields

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ